Référence des composants
Étiqueter
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Montage

Pinces parallèles deux mors
Série GP

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
- A fait ses preuves dans différentes applications
1. Pinces parallèles deux mors

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
- A fait ses preuves dans différentes applications
Task & Solution
Dans cette application de montage de MPA Technology GmbH, la pose d'étiquettes et le retrait du support sont effectués avec une précision et une efficacité extrêmes.
La pièce maîtresse de l'application : La pince parallèle à deux mâchoires de la série GP.
Faits saillants et données techniques
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- Force élevée S
- IP30
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
Composants standard intégrés